Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KRV 26 PPXA
Référence pièce
|
---|
KRV 26 PPXA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, à | Matériau de la cage | Étanchéité | Type | Matériau de joint | GTIN/EAN | Diamètre de filet | Bague extérieure bombée | Série | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.57 € | 1 | 17 jours | 260 | 360 | 61.0 | 100 | Acier | Disque axial coulissant | Six pans creux | Plastique | 7316571594347 | M10x1 | Cylindrique | KRV | 84824000 |
Loading...
Plage de température en °C, de | -30 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Galet de came, le numéro d'article est le suivant: KRV 26 PPXA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KRV 26 PPXA.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur de rouleau b(mm)
Poids(g)
Plage de température en °C, à
Matériau de la cage
Étanchéité
Type
Matériau de joint
GTIN/EAN
Diamètre de filet
Bague extérieure bombée
Série
Numéro de tarif douanier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KR 19 |
KR 19 PPA |
KR 22 B |
KRV 30 B |
KRV 30 PPXA |
KRV 32 PPXA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, à | Matériau de la cage | Étanchéité | Type | Matériau de joint | GTIN/EAN | Diamètre de filet | Bague extérieure bombée | Série | Numéro de tarif douanier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.46 € | 1 | 17 jours | 190 | 320 | 34.0 | 140 | Acier | Joint non frottant | - | Sans joint d’étanchéité | 7316577011374 | M8 | À couronne | KR | 84824000 | ||
31.56 € | 1 | 17 jours | 190 | 320 | 34.0 | 100 | Acier | Disque axial coulissant | - | Plastique | 7316571594491 | M8 | À couronne | KR | 84824000 | ||
36.03 € | 1 | Devis | 220 | 360 | 53.0 | 140 | Acier | Joint non frottant | - | Sans joint d’étanchéité | 7316571594590 | M10x1 | À couronne | KR | 84824000 | ||
46.44 € | 1 | 17 jours | 300 | 400 | 89.0 | 140 | Acier | Joint non frottant | Six pans creux | Sans joint d’étanchéité | 7316571590585 | M12x1,5 | À couronne | KRV | 84824000 | ||
53.96 € | 1 | 17 jours | 300 | 400 | 100.0 | 100 | Acier | Disque axial coulissant | Six pans creux | Plastique | 7316571590592 | M12x1,5 | Cylindrique | KRV | 84824000 | ||
57.71 € | 1 | 17 jours | 320 | 400 | 100.0 | 100 | Acier | Disque axial coulissant | Six pans creux | Plastique | 7316571588148 | M12x1,5 | Cylindrique | KRV | 84824000 |