Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PWKR 90.2RS
Référence pièce
|
---|
PWKR 90.2RS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, à | Matériau de la cage | Étanchéité | Type | Matériau de joint | GTIN/EAN | Diamètre de filet | Bague extérieure bombée | Série | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241.10 € | 1 | 17 jours | 900 | 1000 | 2132.0 | 120 | - | 2RS | Sans bague excentrique | - | 7316571194745 | M30x1,5 | À couronne | PWKR | 84825000 |
Loading...
Plage de température en °C, de | -30 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Galet de came, le numéro d'article est le suivant: PWKR 90.2RS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PWKR 90.2RS.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la cage
Matériau de joint
Type
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur de rouleau b(mm)
Poids(g)
Plage de température en °C, à
Étanchéité
Type
GTIN/EAN
Diamètre de filet
Bague extérieure bombée
Série
Numéro de tarif douanier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KR 19 |
KR 19 PPA |
KR 22 B |
PWKRE 40.2RS |
PWKRE 52.2RS |
PWKRE 72.2RS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, à | Matériau de la cage | Étanchéité | Type | Matériau de joint | GTIN/EAN | Diamètre de filet | Bague extérieure bombée | Série | Numéro de tarif douanier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.46 € | 1 | 17 jours | 190 | 320 | 34.0 | 140 | Acier | Joint non frottant | - | Sans joint d’étanchéité | 7316577011374 | M8 | À couronne | KR | 84824000 | ||
31.56 € | 1 | 17 jours | 190 | 320 | 34.0 | 100 | Acier | Disque axial coulissant | - | Plastique | 7316571594491 | M8 | À couronne | KR | 84824000 | ||
36.03 € | 1 | Devis | 220 | 360 | 53.0 | 140 | Acier | Joint non frottant | - | Sans joint d’étanchéité | 7316571594590 | M10x1 | À couronne | KR | 84824000 | ||
100.69 € | 1 | 17 jours | 400 | 580 | 258.0 | 120 | - | 2RS | Bague excentrique | - | 7316571194769 | M18x1,5 | À couronne | PWKRE | 84825000 | ||
133.15 € | 1 | 17 jours | 520 | 660 | 528.0 | 120 | - | 2RS | Bague excentrique | - | 7316571194783 | M20x1,5 | À couronne | PWKRE | 84825000 | ||
192.72 € | 1 | 17 jours | 720 | 800 | 1050.0 | 120 | - | 2RS | Bague excentrique | - | 7316571194806 | M24x1,5 | À couronne | PWKRE | 84825000 |