Galet-support (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NATR 12 X

Référence pièce
NATR 12 X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d
(mm)
Poids
(g)
Plage de température en °C, de Plage de température en °C, à Matériau de la cage Étanchéité Matériau de joint GTIN/EAN Bague extérieure bombée Série Numéro de tarif douanier

41.46 €

1 17 jours 3201501271.0-30140Tôle d’acierJoint non frottantSans joint d’étanchéité7316570149012CylindriqueNATR84824000

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Galet-support, le numéro d'article est le suivant: NATR 12 X.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NATR 12 X.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NATR 10
NATR 10 X
NATR 12
NATR 15
NATR 17
NATR 20
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d
(mm)
Poids
(g)
Plage de température en °C, de Plage de température en °C, à Matériau de la cage Étanchéité Matériau de joint GTIN/EAN Bague extérieure bombée Série Numéro de tarif douanier

43.98 €

1 17 jours 3001501064.0-30140Tôle d’acierJoint non frottantSans joint d’étanchéité7316577104694À couronneNATR84824000

48.60 €

1 17 jours 3001501064.0-30140Tôle d’acierJoint non frottantSans joint d’étanchéité7316570251463CylindriqueNATR84824000

48.40 €

1 17 jours 3201501271.0-30140Tôle d’acierJoint non frottantSans joint d’étanchéité7316577104786À couronneNATR84824000

51.88 €

1 17 jours 3501901598.0-30140Tôle d’acierJoint non frottantSans joint d’étanchéité7316577104953À couronneNATR84824000

56.55 €

1 17 jours 40021017144.0-30140Tôle d’acierJoint non frottantSans joint d’étanchéité7316577105042À couronneNATR84824000

62.95 €

1 17 jours 47025020246.0-30140Tôle d’acierJoint non frottantSans joint d’étanchéité7316577720306À couronneNATR84824000

Assistance technique