Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NATR 6 PPA
Référence pièce
|
---|
NATR 6 PPA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, de | Plage de température en °C, à | Matériau de la cage | Étanchéité | Matériau de joint | GTIN/EAN | Bague extérieure bombée | Série | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.34 € | 1 | 17 jours | 190 | 120 | 6 | 20.0 | -30 | 100 | Tôle d’acier | Disque axial coulissant | Plastique | 7316571592473 | À couronne | NATR | 84824000 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Galet-support, le numéro d'article est le suivant: NATR 6 PPA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NATR 6 PPA.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur de rouleau b(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d(mm)
Poids(g)
Plage de température en °C, de
Plage de température en °C, à
Matériau de la cage
Étanchéité
Matériau de joint
GTIN/EAN
Bague extérieure bombée
Série
Numéro de tarif douanier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NATR 12 X |
NATR 15 |
NATR 17 |
NATR 6 PPXA |
NATR 6 X |
NATR 8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, de | Plage de température en °C, à | Matériau de la cage | Étanchéité | Matériau de joint | GTIN/EAN | Bague extérieure bombée | Série | Numéro de tarif douanier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.46 € | 1 | 17 jours | 320 | 150 | 12 | 71.0 | -30 | 140 | Tôle d’acier | Joint non frottant | Sans joint d’étanchéité | 7316570149012 | Cylindrique | NATR | 84824000 | ||
39.96 € | 1 | 17 jours | 350 | 190 | 15 | 98.0 | -30 | 140 | Tôle d’acier | Joint non frottant | Sans joint d’étanchéité | 7316577104953 | À couronne | NATR | 84824000 | ||
43.55 € | 1 | 17 jours | 400 | 210 | 17 | 144.0 | -30 | 140 | Tôle d’acier | Joint non frottant | Sans joint d’étanchéité | 7316577105042 | À couronne | NATR | 84824000 | ||
24.84 € | 1 | 17 jours | 190 | 120 | 6 | 20.0 | -30 | 100 | Tôle d’acier | Disque axial coulissant | Plastique | 7316571592480 | Cylindrique | NATR | 84824000 | ||
22.22 € | 1 | 17 jours | 190 | 120 | 6 | 20.0 | -30 | 140 | Tôle d’acier | Joint non frottant | Sans joint d’étanchéité | 7316577724823 | Cylindrique | NATR | 84824000 | ||
23.23 € | 1 | 17 jours | 240 | 150 | 8 | 41.0 | -30 | 140 | Tôle d’acier | Joint non frottant | Sans joint d’étanchéité | 7316577015518 | À couronne | NATR | 84824000 |