Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RSTO 10
Référence pièce
|
---|
RSTO 10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, de | Plage de température en °C, à | Matériau de la cage | Étanchéité | Matériau de joint | GTIN/EAN | Bague extérieure bombée | Série | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.95 € | 1 | 17 jours | 300 | 11.8 | 14 | 42.0 | -30 | 140 | Tôle d’acier | Sans joint d’étanchéité | Sans joint d’étanchéité | 7316570459456 | À couronne | RSTO | 84824000 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Galet-support, le numéro d'article est le suivant: RSTO 10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RSTO 10.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur de rouleau b(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d(mm)
Poids(g)
Plage de température en °C, de
Plage de température en °C, à
Matériau de la cage
Étanchéité
Matériau de joint
GTIN/EAN
Bague extérieure bombée
Série
Numéro de tarif douanier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NATR 12 X |
NATR 15 |
NATR 17 |
RSTO 12 |
RSTO 17 |
RSTO 5 TN |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, de | Plage de température en °C, à | Matériau de la cage | Étanchéité | Matériau de joint | GTIN/EAN | Bague extérieure bombée | Série | Numéro de tarif douanier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.46 € | 1 | 17 jours | 320 | 150 | 12 | 71.0 | -30 | 140 | Tôle d’acier | Joint non frottant | Sans joint d’étanchéité | 7316570149012 | Cylindrique | NATR | 84824000 | ||
39.96 € | 1 | 17 jours | 350 | 190 | 15 | 98.0 | -30 | 140 | Tôle d’acier | Joint non frottant | Sans joint d’étanchéité | 7316577104953 | À couronne | NATR | 84824000 | ||
43.55 € | 1 | 17 jours | 400 | 210 | 17 | 144.0 | -30 | 140 | Tôle d’acier | Joint non frottant | Sans joint d’étanchéité | 7316577105042 | À couronne | NATR | 84824000 | ||
26.24 € | 1 | 17 jours | 320 | 11.8 | 16 | 49.0 | -30 | 140 | Tôle d’acier | Sans joint d’étanchéité | Sans joint d’étanchéité | 7316571142159 | À couronne | RSTO | 84824000 | ||
30.96 € | 1 | 17 jours | 400 | 15.8 | 22 | 88.0 | -30 | 140 | Tôle d’acier | Sans joint d’étanchéité | Sans joint d’étanchéité | 7316570084238 | À couronne | RSTO | 84824000 | ||
10.56 € | 1 | 17 jours | - | 7.8 | 7 | 9.0 | -40 | 100 | Plastique renforcé fibre de verre | Sans joint d’étanchéité | Sans joint d’étanchéité | 7316570941975 | À couronne | RSTO | 84824000 |