Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7036 ACDGB/P4A
Référence pièce
|
---|
7036 ACDGB/P4A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, à | Matériau de la cage | Angle de contact | Étanchéité | Précharge | Type | Matériau de joint | Configuration | GTIN/EAN | Diamètre de filet | Série | Classe de précision | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,579.68 € | 1 | 17 jours | Steel | - | - | - | 8970.0 | - | - | 25 | - | Léger | Roulement simple | - | Universel | 7316570830118 | - | 70… | P4A | 84821090 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique, le numéro d'article est le suivant: 7036 ACDGB/P4A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7036 ACDGB/P4A.
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Plage de température en °C, à
Matériau de la cage
Étanchéité
Matériau de joint
Diamètre de filet
Type
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Poids(g)
Angle de contact
Précharge
Type
Configuration
GTIN/EAN
Série
Classe de précision
Numéro de tarif douanier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
7005 CD/P4A |
7005 CDGA/P4A |
7005 CDGB/P4A |
71800 CDGA/P4 |
71804 CD/P4DBB |
71805 ACDGB/P4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, à | Matériau de la cage | Angle de contact | Étanchéité | Précharge | Type | Matériau de joint | Configuration | GTIN/EAN | Diamètre de filet | Série | Classe de précision | Numéro de tarif douanier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.55 € | 1 | 17 jours | Steel | - | - | - | 78.0 | - | - | 15 | - | Léger | Roulement simple | - | Universel | 7316570564907 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
139.27 € | 1 | 17 jours | Steel | - | - | - | 78.0 | - | - | 15 | - | Extra-léger | Roulement simple | - | Universel | 7316571097206 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
141.97 € | 1 | 17 jours | Steel | - | - | - | 78.0 | - | - | 15 | - | Léger | Roulement simple | - | Universel | 7316570362282 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
280.31 € | 1 | Devis | Steel | - | - | - | 5.0 | - | - | 15 | - | Léger | Roulement simple | - | Universel | 7316574345908 | - | 718… | P4A | 84821090 | ||
594.47 € | 1 | 17 jours | Steel | - | - | - | 36.0 | - | - | 15 | - | Léger | Jeu de deux | - | Configuration O | - | - | 718… | P4A | 84821090 | ||
297.96 € | 1 | Devis | Steel | - | - | - | 22.0 | - | - | 25 | - | Milieu | Roulement simple | - | Universel | 7316574366569 | - | 718… | P4A | 84821090 |