Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7008 ACD/P4ADT
Référence pièce
|
---|
7008 ACD/P4ADT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, à | Matériau de la cage | Angle de contact | Étanchéité | Précharge | Type | Matériau de joint | Configuration | GTIN/EAN | Diamètre de filet | Série | Classe de précision | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451.21 € | 1 | 17 jours | Steel | - | - | - | 376.0 | - | - | 25 | - | Léger | Jeu de deux | - | Configuration tandem | - | - | 70... | P4A | 84821090 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique, le numéro d'article est le suivant: 7008 ACD/P4ADT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7008 ACD/P4ADT.
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Plage de température en °C, à
Matériau de la cage
Étanchéité
Matériau de joint
GTIN/EAN
Diamètre de filet
Type
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Poids(g)
Angle de contact
Précharge
Type
Configuration
Série
Classe de précision
Numéro de tarif douanier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
7005 CD/P4A |
7005 CDGA/P4A |
7005 CDGB/P4A |
7010 ACD/P4ADBB |
7010 ACD/P4ATBTB |
7010 CE/P4ADGA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, à | Matériau de la cage | Angle de contact | Étanchéité | Précharge | Type | Matériau de joint | Configuration | GTIN/EAN | Diamètre de filet | Série | Classe de précision | Numéro de tarif douanier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.55 € | 1 | 17 jours | Steel | - | - | - | 78.0 | - | - | 15 | - | Léger | Roulement simple | - | Universel | 7316570564907 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
139.27 € | 1 | 17 jours | Steel | - | - | - | 78.0 | - | - | 15 | - | Extra-léger | Roulement simple | - | Universel | 7316571097206 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
141.97 € | 1 | 17 jours | Steel | - | - | - | 78.0 | - | - | 15 | - | Léger | Roulement simple | - | Universel | 7316570362282 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
490.88 € | 1 | 17 jours | Steel | - | - | - | 501.99997 | - | - | 25 | - | Léger | Jeu de deux | - | Configuration O | 7316570503753 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
766.53 € | 1 | 17 jours | Steel | - | - | - | 753.0 | - | - | 25 | - | Léger | Jeu de trois | - | O/Tandem | 7316577304018 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
759.17 € | 1 | 17 jours | - | - | - | - | 250.99998 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7316571364148 | - | 70… | - | 84821090 |