Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7018 ACD/P4ADBB
Référence pièce
|
---|
7018 ACD/P4ADBB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Largeur B (mm) | Poids (g) | Angle de contact | Précharge | Type | Configuration | GTIN/EAN | Série | Classe de précision | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,220.22 € | 1 | 17 jours | Steel | - | 2280.0 | 25 | Léger | Jeu de deux | Configuration O | - | 70… | P4A | 84821090 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à billes à contact oblique double rangée, le numéro d'article est le suivant: 7018 ACD/P4ADBB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7018 ACD/P4ADBB.
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
GTIN/EAN
Type
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Poids(g)
Angle de contact
Précharge
Type
Configuration
Série
Classe de précision
Numéro de tarif douanier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
7005 CD/P4ADBA |
7006 CD/P4ADBA |
7006 CD/P4ADBB |
7018 ACD/P4ADGB |
7018 CD/P4ADBA |
7019 ACD/P4ADGB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Largeur B (mm) | Poids (g) | Angle de contact | Précharge | Type | Configuration | GTIN/EAN | Série | Classe de précision | Numéro de tarif douanier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.94 € | 1 | 17 jours | Steel | - | 155.0 | 15 | Extra-léger | Jeu de deux | Configuration O | 7316570328837 | 70… | P4A | 84821090 | ||
297.08 € | 1 | 17 jours | Steel | - | 219.0 | 15 | Extra-léger | Jeu de deux | Configuration O | 7316570358940 | 70… | P4A | 84821090 | ||
297.08 € | 1 | 17 jours | Steel | - | 219.0 | 15 | Léger | Jeu de deux | Configuration O | 7316570196047 | 70… | P4A | 84821090 | ||
1,245.11 € | 1 | 17 jours | Steel | - | 2280.0 | 25 | Léger | Jeu de deux | Universel | 7316577091383 | 70… | P4A | 84821090 | ||
1,220.22 € | 1 | 17 jours | Steel | - | 2280.0 | 15 | Extra-léger | Jeu de deux | Configuration O | 7316570780772 | 70… | P4A | 84821090 | ||
1,345.52 € | 1 | 17 jours | Steel | - | 2380.0 | 25 | Léger | Jeu de deux | Universel | 7316576638244 | 70… | P4A | 84821090 |