Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7213 CD/P4ADBB
Référence pièce
|
---|
7213 CD/P4ADBB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Largeur B (mm) | Poids (g) | Angle de contact | Précharge | Type | Configuration | GTIN/EAN | Série | Classe de précision | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
893.05 € | 1 | 17 jours | Steel | - | 1950.0 | 15 | Léger | Jeu de deux | Configuration O | 7316570969085 | 72… | P4A | 84821090 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à billes à contact oblique double rangée, le numéro d'article est le suivant: 7213 CD/P4ADBB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7213 CD/P4ADBB.
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Type
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Poids(g)
Angle de contact
Précharge
Type
Configuration
GTIN/EAN
Série
Classe de précision
Numéro de tarif douanier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
7004 CD/P4ADBA |
7005 CD/P4ADBA |
7006 CD/P4ADBA |
7006 CD/P4ADBB |
7214 CD/P4ADBA |
BB1-3937 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Largeur B (mm) | Poids (g) | Angle de contact | Précharge | Type | Configuration | GTIN/EAN | Série | Classe de précision | Numéro de tarif douanier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.89 € | 1 | 17 jours | Steel | - | 134.0 | 15 | Extra-léger | Jeu de deux | Configuration O | 7316570904734 | 70… | P4A | 84821090 | ||
301.94 € | 1 | 17 jours | Steel | - | 155.0 | 15 | Extra-léger | Jeu de deux | Configuration O | 7316570328837 | 70… | P4A | 84821090 | ||
297.08 € | 1 | 17 jours | Steel | - | 219.0 | 15 | Extra-léger | Jeu de deux | Configuration O | 7316570358940 | 70… | P4A | 84821090 | ||
297.08 € | 1 | 17 jours | Steel | - | 219.0 | 15 | Léger | Jeu de deux | Configuration O | 7316570196047 | 70… | P4A | 84821090 | ||
1,000.84 € | 1 | 17 jours | Steel | - | 2140.0 | 15 | Extra-léger | Jeu de deux | Configuration O | - | 72… | P4A | 84821090 | ||
356.57 € | 1 | 17 jours | - | - | 2190.0 | - | - | - | - | 7316575589240 | BB1 | - | 84821090 |