Roulement à billes à contact oblique, jeu de trois

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7005 ACD/P4ATBTB
7016 ACD/P4ATBTB
7018 ACD/P4ATBTB
7020 ACD/P4ATBTB
7022 ACD/P4ATBTB
7026 ACD/P4ATBTB
7028 ACD/P4ATBTB
71922 ACD/P4ATBTA
71930 ACD/P4ATBTB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Poids
(g)
Précharge GTIN/EAN Série

508.35 €

1 17 jours -230.0Léger731657730373870…

1,564.45 €

1 17 jours -2530.0Léger731657730441470…

1,905.42 €

1 17 jours -3410.0Léger731657730451370…

2,352.97 €

1 17 jours -3730.0Léger731657729355870…

2,366.22 €

1 17 jours 845780.0Léger-70…

3,202.64 €

1 17 jours 999550.0Léger731657730480370…

3,878.85 €

1 17 jours 9910070.0Léger731657730487270…

2,756.86 €

1 17 jours -2540.0Extra-léger7316577310378719…

4,025.19 €

1 17 jours 847490.0Léger-719…

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Angle de contact 25 Type Jeu de trois
Configuration O/Tandem Classe de précision P4A Numéro de tarif douanier 84821090

Assistance technique