Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
YAR 213-2RF
Référence pièce
|
---|
YAR 213-2RF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Largeur B (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, de | Plage de température en °C, à | Matériau de la cage | Montage du palier tendeur | Étanchéité | Type | Matériau de joint | Largeur2 en mm | GTIN/EAN | Série | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.99 € | 1 | 17 jours | Steel | 68.3 | 1760.0 | -30,000°C | 120,000°C | Plastique renforcé à la fibre de verre | Tiges filetées | 2RF | Relubrifiable | NBR | 27 | 7316570308006 | YAR.. | 84821090 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Roulement Y, le numéro d'article est le suivant: YAR 213-2RF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YAR 213-2RF.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Largeur B(mm)
Poids(g)
Plage de température en °C, de
Plage de température en °C, à
Matériau de la cage
Montage du palier tendeur
Étanchéité
Type
Matériau de joint
Largeur2 en mm
GTIN/EAN
Série
Numéro de tarif douanier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
YAR 204-2LPW/SS |
YAR 206-2RF/VE495 |
YAR 207-2LPW/SS |
YAR 211-2RF |
YAT 206/VP076 |
YEL 206-2DW/AG |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Largeur B (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, de | Plage de température en °C, à | Matériau de la cage | Montage du palier tendeur | Étanchéité | Type | Matériau de joint | Largeur2 en mm | GTIN/EAN | Série | Numéro de tarif douanier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.53 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | - | 150.0 | -45,000°C | 150,000°C | Plastique | Tiges filetées | 2LPW | Relubrifiable | Caoutchouc FDA/acier inoxydable | 14 | - | YAR…-2LPW | 84821090 | ||
61.35 € | 1 | Devis | Steel | - | 301.0 | -30,000°C | 120,000°C | Plastique renforcé à la fibre de verre | Tiges filetées | 2RF | Relubrifiable | NBR | 18 | 7316572480151 | YAR.. | 84821090 | ||
138.29 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | - | 442.0 | -45,000°C | 150,000°C | Plastique | Tiges filetées | 2LPW | Relubrifiable | Caoutchouc FDA/acier inoxydable | 19 | - | YAR…-2LPW | 84821090 | ||
57.55 € | 1 | 17 jours | Steel | 55.6 | 1025.0 | -30,000°C | 120,000°C | Plastique renforcé à la fibre de verre | Tiges filetées | 2RF | Relubrifiable | NBR | 25 | 7316571116426 | YAR… | 84821090 | ||
34.06 € | 1 | 17 jours | Steel | - | 230.0 | -30,000°C | 120,000°C | Plastique renforcé à la fibre de verre | Tiges filetées | Des deux cotés | Relubrifiable | NBR | 18 | 7316570487855 | YAT… | 84821090 | ||
34.58 € | 1 | 17 jours | - | - | 363.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7316574565764 | - | 84821010 |