Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
YAR 216-300-2F
Référence pièce
|
---|
YAR 216-300-2F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Largeur B (mm) | Poids (g) | Montage du palier tendeur | Étanchéité | Largeur2 en mm | GTIN/EAN | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.16 € | 1 | 17 jours | 76.2 | 77.87 | 2723.0 | Tiges filetées | 2F | 30 | 7316571257600 | YAR… |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Plage de température en °C, de | -30,000°C | Plage de température en °C, à | 120,000°C |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la cage | Plastique renforcé à la fibre de verre | Type | Relubrifiable | Matériau de joint | NBR |
Numéro de tarif douanier | 84821090 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement Y, impérial, le numéro d'article est le suivant: YAR 216-300-2F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YAR 216-300-2F.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(φ)
Largeur B(mm)
Poids(g)
Montage du palier tendeur
Étanchéité
Largeur2 en mm
GTIN/EAN
Série
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
YAR 205-015-2F |
YAR 205-100-2RF |
YAR 206-102-2F |
YAT 203-010 |
YAT 205-100 |
YEL 204-012-2F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (φ) | Largeur B (mm) | Poids (g) | Montage du palier tendeur | Étanchéité | Largeur2 en mm | GTIN/EAN | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.92 € | 1 | 17 jours | 23.812 | 34.1 | 204.0 | Tiges filetées | 2F | 15 | 7316577752864 | YAR… | ||
26.82 € | 1 | 17 jours | 25.4 | 34.1 | 185.0 | Tiges filetées | 2RF | 15 | 7316571092751 | YAR… | ||
29.21 € | 1 | 17 jours | 28.575 | - | 318.0 | Tiges filetées | 2F | 18 | 7316577754554 | YAR… | ||
17.88 € | 1 | 17 jours | 15.875 | 22.1 | 85.0 | Tiges filetées | Des deux cotés | 12 | 7316571504544 | YAT… | ||
19.97 € | 1 | 17 jours | 25.4 | 27.2 | 157.0 | Tiges filetées | Des deux cotés | 15 | 7316571504582 | YAT… | ||
29.23 € | 1 | 17 jours | 19.05 | 43.7 | 206.0 | Bague de serrage | 2F | 14 | 7316577758217 | YEL… |