Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
YET 203-010
Référence pièce
|
---|
YET 203-010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Largeur B (mm) | Poids (g) | Montage du palier tendeur | Étanchéité | Largeur2 en mm | GTIN/EAN | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.87 € | 1 | 17 jours | 15.875 | 28.6 | 110.0 | Bague de serrage | Des deux cotés | 12 | 7316576616662 | YET… |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Plage de température en °C, de | -30,000°C | Plage de température en °C, à | 120,000°C |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la cage | Plastique renforcé à la fibre de verre | Type | Relubrifiable | Matériau de joint | NBR |
Numéro de tarif douanier | 84821090 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement Y, impérial, le numéro d'article est le suivant: YET 203-010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YET 203-010.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. d(φ)
Largeur B(mm)
Poids(g)
Montage du palier tendeur
Étanchéité
Largeur2 en mm
GTIN/EAN
Série
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
YAR 205-015-2F |
YAR 205-100-2RF |
YAR 206-102-2F |
YET 205-014 |
YET 206-103 |
YET 207-104 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (φ) | Largeur B (mm) | Poids (g) | Montage du palier tendeur | Étanchéité | Largeur2 en mm | GTIN/EAN | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.92 € | 1 | 17 jours | 23.812 | 34.1 | 204.0 | Tiges filetées | 2F | 15 | 7316577752864 | YAR… | ||
26.82 € | 1 | 17 jours | 25.4 | 34.1 | 185.0 | Tiges filetées | 2RF | 15 | 7316571092751 | YAR… | ||
29.21 € | 1 | 17 jours | 28.575 | - | 318.0 | Tiges filetées | 2F | 18 | 7316577754554 | YAR… | ||
26.19 € | 1 | 17 jours | 22.225 | - | 213.0 | Bague de serrage | Des deux cotés | 15 | 7316576616815 | YET… | ||
31.33 € | 1 | 17 jours | 30.162 | 35.7 | 300.0 | Bague de serrage | Des deux cotés | 18 | 7316576616938 | YET… | ||
30.71 € | 1 | 17 jours | 31.75 | 38.9 | 495.0 | Bague de serrage | Des deux cotés | 19 | 7316576617041 | YET… |