Roulement Y à bague intérieure galvanisée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YEL 204-2RF/VL065

Référence pièce
YEL 204-2RF/VL065
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

127.49 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Largeur B(mm) 43.7 Poids(g) 198.0
Plage de température en °C, de -30,000°C Plage de température en °C, à 120,000°C Matériau de la cage Plastique renforcé à la fibre de verre
Montage du palier tendeur Bague de serrage Étanchéité 2RF Type Relubrifiable
Matériau de joint NBR Largeur2 en mm 14 GTIN/EAN 7316570432534
Série YEL… Numéro de tarif douanier 84821090

Vous vous trouvez sur la page de Roulement Y à bague intérieure galvanisée, le numéro d'article est le suivant: YEL 204-2RF/VL065.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YEL 204-2RF/VL065.

Assistance technique