Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GE 25 C
Référence pièce
|
---|
GE 25 C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Forme du filetage de connexion | Sens du filetage de connexion | Plage de températures de fonctionnement (℃) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Poids (g) | Jeu de roulement | Joint | série dimensionnelle | Type | Largeur2 en mm | GTIN/EAN | Taille de filetage | Série | Appariement tribologique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05 € | 1 | 17 jours | - | - | - | - | 42 | 20 | 116.0 | - | sans | - | - | 16 | 7316576609282 | - | GE…C | acier/PTFE-bronze fritté |
Loading...
Numéro de tarif douanier | 84833080 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulement commun, le numéro d'article est le suivant: GE 25 C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GE 25 C.
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Forme du filetage de connexion
Sens du filetage de connexion
Jeu de roulement
série dimensionnelle
Type
Taille de filetage
Type
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Poids(g)
Joint
Largeur2 en mm
GTIN/EAN
Série
Appariement tribologique
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GAC 60 F |
GAC 70 F |
GE 10 C |
GE 25 ES |
GE 25 ES-2RS |
GE 25 ESX-2LS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | Forme du filetage de connexion | Sens du filetage de connexion | Plage de températures de fonctionnement (℃) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Poids (g) | Jeu de roulement | Joint | série dimensionnelle | Type | Largeur2 en mm | GTIN/EAN | Taille de filetage | Série | Appariement tribologique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.85 € | 1 | 17 jours | - | - | - | - | 95 | 23 | 672.0 | - | sans | - | - | 21 | 7316577003065 | - | GAC…F | acier/PTFE-FRP | ||
248.01 € | 1 | 17 jours | - | - | - | - | 110 | 25 | 1005.0 | - | sans | - | - | 23 | 7316577106681 | - | GAC…F | acier/PTFE-FRP | ||
14.28 € | 1 | 12 jours | - | - | - | - | 19 | 9 | 10.0 | - | sans | - | - | 6 | 7316576609176 | - | GE…C | acier/PTFE-bronze fritté | ||
19.74 € | 1 | 17 jours | - | - | - | -50~ 200 | 42 | 20 | 113.0 | CN | sans | - | - | 16 | 7316576609299 | - | GE…ES | Acier/acier | ||
23.17 € | 1 | 12 jours | - | - | - | -30~ 130 | 42 | 20 | 107.0 | CN | 2RS | - | - | 16 | 7316576609305 | - | GE…ES | Acier/acier | ||
26.92 € | 1 | 17 jours | - | - | - | -50~ 200 | 42 | 20 | 120.0 | CN | 2LS | - | - | 16 | - | - | GE…ESX-2LS | Acier/acier |