Palier type Y, à applique carrée (FYK 25 TF)

Palier type Y, à applique carrée FYK 25 TF

Détails du produit:

Référence fabricant: FYK 25 TF

Marque: SKF

Prix: 38.30

Délai de livraison: 17 jours


Données techniques:

GTIN/EAN: 7316570097955

Série: FYK...TF

Poids: 332 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FYK 25 TF

Référence pièce
FYK 25 TF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
GTIN/EAN Série Poids
(g)

38.30 €

1 17 jours 7316570097955FYK...TF332

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Non fourni Plage de température -30 à +120°C Montage du palier tendeur Tiges filetées
Type de trous de montage Trou Matériau du corps de palier Matériau composite Numéro de tarif douanier 84832000

Vous vous trouvez sur la page de Palier type Y, à applique carrée, le numéro d'article est le suivant: FYK 25 TF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FYK 25 TF.

Variantes de ce produit

Référence pièce
FYK 20 TF
FYK 20 TR
FYK 25 TR
FYK 35 TF
FYK 40 TF
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
GTIN/EAN Série Poids
(g)

32.43 €

1 17 jours 7316571044590FYK...TF263

34.80 €

1 17 jours 7316570561029FYK...TR266

41.05 €

1 17 jours 7316571057316FYK...TR330

53.87 €

1 17 jours 7316570164558FYK...TF676

62.70 €

1 17 jours 7316570820782FYK...TF890

Assistance technique