Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TUWK 25 LTA |
TUWK 40 LTHR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de l'élément de roulement | Traitement de surface | Matériau du palier tendeur | Revêtement/Surface | GTIN/EAN | Série | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.05 € | 1 | 17 jours | - | - | Acier/acier inoxydable | Galvanisé | 7316574959105 | TUWK…LTA | 390 | ||
267.65 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | - | - | 7316574959082 | TUWK…LTHR | 890 |
Loading...
Plage de température | -30 à +120°C | Montage du palier tendeur | Tiges filetées | Type de trous de montage | Filet |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps de palier | Matériau composite | Numéro de tarif douanier | 84832000 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de l'élément de roulement
Traitement de surface
Matériau du palier tendeur
Revêtement/Surface
GTIN/EAN
Série
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles