Courroie de transmission, Polyflex (8911-03615)

Courroie de transmission, Polyflex 8911-03615

Détails du produit:

Référence fabricant: 8911-03615

Marque: GATES

Prix: 70.40

Délai de livraison: 12 jours


Données techniques:

Nombre de colonnes: 3 rangées

Longueur: 615 mm

Profil: 3M

Hauteur: 2.28 mm

GTIN/EAN: 5414465252679


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8911-03615

Référence pièce
8911-03615
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de colonnes Longueur
(mm)
Profil Hauteur
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)
Largeur
(mm)

70.40 €

1 12 jours 3 rangées6153M2.2854144652526799.03

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -54 Plage de température (max.)(°C) 85 Matériau Polyuréthanne
Numéro de tarif douanier 39269097

Vous vous trouvez sur la page de Courroie de transmission, Polyflex, le numéro d'article est le suivant: 8911-03615.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8911-03615.

Variantes de ce produit

Référence pièce
11M-2000/12 (4X3)MTQ
5M-875/9 (3X3) MTQ
7M-1750/5
8911-03650
8911-03670
8911-03690
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre de colonnes Longueur
(mm)
Profil Hauteur
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)
Largeur
(mm)

1,668.07 €

1 12 jours 12 fentes ou plus200011M6.85-1410.011

360.88 €

1 12 jours 9 rangées8755M3.3-110.05

363.12 €

1 12 jours 5 rangées17507M5.335414465255878299.07

72.70 €

1 12 jours 3 rangées6503M2.28541446525269340.03

73.55 €

1 12 jours 3 rangées6703M2.2854144652527099.03

77.10 €

1 12 jours 3 rangées6903M2.28541446525271610.03

Assistance technique