Powerband

Powerband
· Plus de 40% de puissance en plus par rapport aux courroies trapézoïdales standard
· Nul besoin de retendre constamment la courroie
· Cordes de traction en aramide pour unemeilleure résistance aux à-coups
· Moins d’entretien, et réduction des temps d’arrêt
· Excellente solution alternative
· La bande de liaison à couches multiples assure une excellente rigidité latérale afin d’empêcher la courroie de se retourner ou de « sauter » de ses gorges
· Les courroies Predator™ PowerBand™ répondent à la conductibilité statique (ISO 1813) (sauf le modèle 8VP), permettant une conformité selon la Directive 2014/34/UE – ATEX
· Disponibilité sur demande en jeux appairés. Contactez le service client pour de plus amples informations
· Conformité REACH et RoHS 2
· Plage de température: de -30°C à +60°C

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
15J 7100/5
9387-50400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de colonnes Longueur
(mm)
Profil Hauteur
(mm)
Poids
(g)
Largeur
(mm)

882.12 €

1 12 jours 5 rangées710015J138000.016

4,333.18 €

1 12 jours 7 rangées101608V2367000.026

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -30 Plage de température (max.)(°C) 60 Matériau Mélange d'élastomères
Numéro de tarif douanier 40103900

Assistance technique