Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
17/B 46/2 |
17/B 154/3 |
9093-02103 |
9093-03055 |
9093-03112 |
9093-04074 |
9093-04105 |
9093-05082 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de colonnes | Longueur (mm) | GTIN/EAN | Poids (g) | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.65 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 1180 | - | 900.0 | 40103100 | ||
207.92 € | 1 | 12 jours | 3 rangées | 3912 | - | 3580.0 | 40103100 | ||
95.82 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 2625 | 5412571062366 | 1506.0 | 40103900 | ||
85.23 € | 1 | 12 jours | 3 rangées | 1400 | 5412571062724 | 1179.0 | 40103100 | ||
152.42 € | 1 | 12 jours | 3 rangées | 2850 | 5412571063127 | 2767.0 | 40103900 | ||
140.45 € | 1 | 12 jours | 4 rangées | 1900 | 5412571063547 | 2150.0 | 40103300 | ||
196.43 € | 1 | 12 jours | 4 rangées | 2680 | 5412571063752 | 3397.0 | 40103900 | ||
195.28 € | 1 | 12 jours | 5 rangées | 2100 | 5412571064155 | 3352.0 | 40103300 |
Loading...
Plage de température (min.)(°C) | -30 | Plage de température (max.)(°C) | 60 | Hauteur(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 17 | Matériau | Mélange d'élastomères |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de colonnes
Longueur(mm)
GTIN/EAN
Poids(g)
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles