Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XPB 2500/2
Référence pièce
|
---|
XPB 2500/2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de colonnes | Plage de température (min.) (°C) | Plage de température (max.) (°C) | Longueur (mm) | Profil | Hauteur (mm) | GTIN/EAN | Poids (g) | Largeur (mm) | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242.95 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | -40 | 110 | 2500 | XPB | 13 | 5414465422522 | 1309.0 | 16 | 40103900 |
Loading...
Matériau | Mélange d'élastomères |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Powerband, Quad-Power II, le numéro d'article est le suivant: XPB 2500/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XPB 2500/2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de colonnes
Plage de température (min.)(°C)
Plage de température (max.)(°C)
Longueur(mm)
Profil
Hauteur(mm)
GTIN/EAN
Poids(g)
Largeur(mm)
Numéro de tarif douanier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3VX 375/3 |
3VX 375/4 |
3VX 375/5 |
XPB 2530/2 |
XPB 2650/3 |
XPB 2680/2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de colonnes | Plage de température (min.) (°C) | Plage de température (max.) (°C) | Longueur (mm) | Profil | Hauteur (mm) | GTIN/EAN | Poids (g) | Largeur (mm) | Numéro de tarif douanier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.26 € | 1 | 12 jours | 3 rangées | -30 | 60 | 953 | 3VX | 8 | 5412571096903 | 376.0 | 10 | 40103100 | ||
112.51 € | 1 | 12 jours | 4 rangées | -30 | 60 | 953 | 3VX | 8 | 5412571097153 | 463.0 | 10 | 40103100 | ||
141.98 € | 1 | 12 jours | 5 rangées | -30 | 60 | 953 | 3VX | 8 | - | 738.0 | 10 | 40103100 | ||
244.08 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | -40 | 110 | 2530 | XPB | 13 | 5414465432880 | 1406.0 | 16 | 40103900 | ||
385.11 € | 1 | 12 jours | 3 rangées | -40 | 110 | 250 | XPB | 13 | 5414465432903 | 2386.0 | 16 | 40103900 | ||
260.13 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | -40 | 100 | 2680 | XPB | 13 | 5414465432910 | 1488.0 | 16 | 40103900 |