Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3VX 375/5
Référence pièce
|
---|
3VX 375/5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de colonnes | Plage de température (min.) (°C) | Plage de température (max.) (°C) | Longueur (mm) | Profil | Hauteur (mm) | GTIN/EAN | Poids (g) | Largeur (mm) | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.98 € | 1 | 12 jours | 5 rangées | -30 | 60 | 953 | 3VX | 8 | - | 738.0 | 10 | 40103100 |
Loading...
Matériau | Mélange d'élastomères |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Powerband, Quad-Power II, le numéro d'article est le suivant: 3VX 375/5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3VX 375/5.
Configurer
Propriétés de base
GTIN/EAN
Type
Nombre de colonnes
Plage de température (min.)(°C)
Plage de température (max.)(°C)
Longueur(mm)
Profil
Hauteur(mm)
Poids(g)
Largeur(mm)
Numéro de tarif douanier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3VX 335/4 |
3VX 375/3 |
3VX 375/4 |
3VX 425/3 |
3VX 475/2 |
3VX 475/3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de colonnes | Plage de température (min.) (°C) | Plage de température (max.) (°C) | Longueur (mm) | Profil | Hauteur (mm) | GTIN/EAN | Poids (g) | Largeur (mm) | Numéro de tarif douanier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.69 € | 1 | 12 jours | 4 rangées | -30 | 60 | 851 | 3VX | 8 | - | 508.00003 | 10 | 40103100 | ||
84.26 € | 1 | 12 jours | 3 rangées | -30 | 60 | 953 | 3VX | 8 | 5412571096903 | 376.0 | 10 | 40103100 | ||
112.51 € | 1 | 12 jours | 4 rangées | -30 | 60 | 953 | 3VX | 8 | 5412571097153 | 463.0 | 10 | 40103100 | ||
87.46 € | 1 | 12 jours | 3 rangées | -30 | 60 | 1080 | 3VX | 8 | 5412571096927 | 413.0 | 10 | 40103100 | ||
62.98 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | -30 | 60 | 1207 | 3VX | 8 | 5412571096729 | 340.0 | 10 | 40103100 | ||
94.49 € | 1 | 12 jours | 3 rangées | -30 | 60 | 1207 | 3VX | 8 | 5412571096941 | 445.0 | 10 | 40103100 |