Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8400-00290
Plage de température (min.)(°C) | -30 | Plage de température (max.)(°C) | 60 | Longueur(mm) | 737 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 3.175 | Poids(g) | 27.0 | Largeur(mm) | 6.35 |
Matériau | Mélange d'élastomères | Numéro de tarif douanier | 40103200 |
Vous vous trouvez sur la page de Courroie trapézoïdale, Truflex, le numéro d'article est le suivant: 8400-00290.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8400-00290.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles