Courroie crantée / Powergrip / HTD3M / CR (néoprène) / GATES (Numéros de référence)

Courroie crantée / Powergrip / HTD3M / CR (néoprène) / GATES
· Les courroies 3M et 5M PowerGrip™ HTD™ sont conçues pour des vitesses jusqu’à 20 000 tr/min et une puissance maximale de 10 kW
· La forme optimisée de la denture permet la transmission de charges élevées, et ce, même avec des pas réduits
· Vitesse linéaire jusqu’à 80m/s
· Rendement pouvant atteindre 99%
· Conception compacte
· Amélioration de la résistance au saut de dents de 25% par rapport à la solution PowerGrip™
· Longue durée de vie et absence d’entretien
· Plage de température: de -30°C à +100°C
· Compatibilité totale avec les profils de poulies HTD™

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9293-61374

Référence pièce
9293-61374
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

89.78 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc Matériau du fil central Cordon en acier Pas(mm) 8
Poids(g) 164.0 Numéro de tarif douanier 40103500

Vous vous trouvez sur la page de Courroie crantée / Powergrip / HTD3M / CR (néoprène) / GATES , le numéro d'article est le suivant: 9293-61374.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9293-61374.

Assistance technique