Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
225-3M-8 |
265-5M-10 |
300-5M-20 |
420-3M-20 |
500-5M-16 |
500-5M-20 |
560-8M-40 |
600-5M-18 |
800-8M-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas (mm) | Poids (g) | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.40 € | 1 | 12 jours | 3 | 8.0 | 40103900 | ||
6.84 € | 1 | 12 jours | 5 | 10.0 | 40103900 | ||
15.06 € | 1 | 12 jours | 5 | 24.0 | 40103900 | ||
17.30 € | 1 | 12 jours | 3 | 23.0 | 40103900 | ||
15.11 € | 1 | 12 jours | 5 | 31.0 | 40103900 | ||
20.82 € | 1 | 12 jours | 5 | 36.0 | 40103900 | ||
44.06 € | 1 | 12 jours | 8 | 120.0 | 40103500 | ||
21.77 € | 1 | 12 jours | 5 | 36.0 | 40103500 | ||
32.13 € | 1 | 12 jours | 8 | 140.0 | 40103500 |
Loading...
Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc | Matériau du fil central | Aramide | Plage de température (min.)(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température (max.) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Pas(mm)
Poids(g)
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles