Courroie crantée / Powergrip / ouverte, 30m / XL / caoutchouc / fibre de verre, acier / GATES (Numéros de référence)

Courroie crantée / Powergrip / ouverte, 30m / XL / caoutchouc / fibre de verre, acier / GATES
· La précision géométrique du positionnementen fait la courroie idéale pour les applications à mouvements alternatifs
· Stabilité en longueur grâce au câblé à module élevé
· Fixation simple au moyen des dispositifs de serrage
· Nul besoin d’entretien : Nul besoin de lubrification ou de retension
· Méthode de production à coupure droite unique: corde perpendiculaire aux dents de la courroie
· Plage de température: de -30°C à +100°C (PowerGrip™)
· de -54°C à +85°C (Poly Chain®)

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9314-10025
9314-10026
9314-10085
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
GTIN/EAN Poids
(g)

7.07 €

1 12 jours 541257134146118.0

10.65 €

1 12 jours 541257134147827.0

8.92 €

30 12 jours 541257134165223.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc Matériau du fil central Aramide Plage de température (min.)(°C) -54
Plage de température (max.) 85 Pas(mm) 5.08 Numéro de tarif douanier 40103900

Assistance technique