Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XPZ 1120 / 3VX 445 |
XPZ 1212 / 3VX 479 |
XPZ 1237 / 3VX 490 |
XPZ987 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (mm) | Numéro de tarif douanier | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.93 € | 1 | 17 jours | 1120 | 40103400 | 500 | ||
9.07 € | 1 | 17 jours | 1212 | 40103400 | 85 | ||
9.07 € | 1 | 17 jours | 1237 | 40103400 | 550 | ||
9.75 € | 1 | 17 jours | 987 | 40103200 | 67 |
Loading...
Plage de température (min.)(°C) | -40 | Plage de température (max.)(°C) | 120 | Profil | XPZ / 3VX |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 8 | Largeur(mm) | 9.7 | Matériau | Mélange d'élastomères |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(mm)
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles