Courroie trapézoïdale, FO Pioneer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XPA630P
XPA 1300
XPA 610
XPA 710
XPB2700P
XPB 1250 / 5VX 495
XPB 1481 / 5VX 587
XPB 1800 / 5VX 710
XPB 2580 / 5VX 1020
XPB 3250 / 5VX 1280
XPZ 1112 / 3VX 439
XPZ 2160
XPZ 830 LD L=L PIO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Profil Hauteur
(mm)
Largeur
(mm)
Numéro de tarif douanier Poids
(g)

10.43 €

1 17 jours 630XPA912.740103900180

18.65 €

1 17 jours 1300XPA912.740103900293

10.17 €

1 17 jours 610XPA912.740103900175

11.12 €

1 17 jours 710XPA912.74010320084

55.40 €

1 17 jours 2700XPB / 5VX1316.340103900350

23.65 €

1 17 jours 1250XPB / 5VX1316.340103900230

28.08 €

1 17 jours 1481XPB / 5VX1316.340103100257

35.60 €

1 17 jours 1800XPB / 5VX1316.340103900407

54.97 €

1 17 jours 2580XPB / 5VX1316.340103300500

67.15 €

1 17 jours 3250XPB / 5VX1316.340103900663

10.72 €

1 17 jours 1112XPZ / 3VX89.740103200160

22.45 €

1 17 jours 2160XPZ89.740103400700

8.57 €

1 17 jours 830XPZ / 3VX89.74010320054

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -40 Plage de température (max.)(°C) 120 Matériau Mélange d'élastomères

Assistance technique