Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22 X 2438 LI (C96)
Plage de température (min.)(°C) | -30 | Plage de température (max.)(°C) | 60 | Longueur(mm) | 2438 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 14 | Largeur(mm) | 22 | Matériau | Mélange d'élastomères |
Numéro de tarif douanier | 40103200 | Poids(g) | 790 |
Vous vous trouvez sur la page de Courroie trapézoïdale, Hi-Power, le numéro d'article est le suivant: 22 X 2438 LI (C96).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22 X 2438 LI (C96).
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles