Piston complet, 72NBR708

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
407194
407205
407207
407209
451057
451142
451144
451146
451147
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Largeur2
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Poids
(g)

8.37 €

1 Disponible 17 jours 4.22.1380.35

8.37 €

1 Disponible 12 jours 5.76.74.5162.701

10.68 €

1 Disponible 7 jours 6.77.76204.701

10.68 €

1 Disponible 7 jours 897258.501

14.32 €

1 Disponible 12 jours 8983220.001

15.60 €

1 Disponible 12 jours 8.510104035.101

18.18 €

1 Disponible 12 jours 8.510105059.001

22.38 €

1 Disponible 17 jours 9.5121663109.001

30.42 €

1 Disponible 17 jours 9.5121680192.001

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté Shore 72 Matériau NBR Série NADUOP
Numéro de tarif douanier 40169300

Assistance technique