Courroie trapézoïdale large, Varispeed

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22.0X8.0X1250
22.0X8.0X1400
22.0X8.0X1500
22.0X8.0X750
22.0X8.0X800
22.0X8.0X950
28.0X8.0X1500
28.0X8.0X750
30.0X10.0X800
30.0X10.0X875
32 X 10 X 1000 LI
32 X 10 X 900 LI
32.0X10.0X750
32.0X10.0X790
32.0X10.0X850
32.0X10.0X950
37 X 10 X 1700
37.0X10.0X900
42 X 12 X 1064
52.0X16.0X1180
52.0X16.0X1525
55.0X16.0X1250
55.0X16.0X1400
55.0X16.0X1600
70 X 18 X 2800
83.0X23.0X3041
6486800801
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de température (min.)
(°C)
Plage de température (max.)
(°C)
Longueur
(mm)
Hauteur
(mm)
Largeur
(mm)
Numéro de tarif douanier Poids
(g)

63.10 €

1 17 jours -3090125082240103200262

65.95 €

1 17 jours -3090140082240103200293

68.90 €

1 17 jours -3090150082240103200314

48.40 €

1 17 jours -309075082240103200157

48.40 €

1 17 jours -309080082240103200167

54.33 €

1 17 jours -309095082240103200199

76.93 €

1 17 jours -3090150082840103200408

53.90 €

1 17 jours -309075082840103200204

60.72 €

1 17 jours -3090800103040103200281

64.27 €

1 17 jours -3090875103040103200307

70.75 €

1 17 jours -30901000103240103200404

66.58 €

1 17 jours -3090900103240103200404

65.03 €

1 17 jours -3090750103240103200283

65.03 €

1 17 jours -3090790103240103200298

69.18 €

1 17 jours -3090850103240103200320

73.50 €

1 17 jours -3090950103240103200358

115.05 €

1 17 jours --1700103740103900734

76.93 €

1 17 jours -3090900103740103200397

106.00 €

1 17 jours -309010164124240103200500

142.83 €

1 17 jours -309011801652401032001194

175.20 €

1 17 jours -309015251652401032001543

151.45 €

1 17 jours -309012501655401032001344

158.88 €

1 17 jours -309014001655401032001506

175.20 €

1 17 jours -309016001655401032001721

482.57 €

12 17 jours -309028001870401039004183

750.22 €

1 17 jours -309030412383401039007788

277.65 €

1 17 jours -309025001655401039002687

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Mélange d'élastomères

Assistance technique