Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24102775
Plage de température (min.)(°C) | -40 | Plage de température (max.)(°C) | 200 | Largeur(mm) | 9.6 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de rainure(mm) | 9.7 | Épaisseur de matériau(mm) | 2.5 | Matériau | PTFE-bronze |
Série | FB | Numéro de tarif douanier | 39209990 | Poids(g) | 78 |
Vous vous trouvez sur la page de Bande de guidage, PTFE-bronze, MT26, le numéro d'article est le suivant: 24102775.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24102775.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles