Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Longueur de rainure (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Série | Numéro de tarif douanier | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.47 € | 1 | Disponible | 17 jours | 9.6 | - | 9.7 | 65 | 70 | KB | 84833080 | 6.2 | |
31.98 € | 1 | Disponible | 17 jours | 14.8 | - | 15 | 120 | 125 | KB | 84833080 | 17 | |
34.40 € | 1 | Disponible | 17 jours | 14.8 | - | 15 | 135 | 140 | KB | 84833080 | 19.001 | |
38.24 € | 1 | Disponible | 17 jours | 14.8 | - | 15 | 155 | 160 | KB | 84833080 | 22.9 | |
90.20 € | 1 | Disponible | 17 jours | 14.8 | - | 15 | 275 | 280 | KB | 84833080 | 39.1 | |
84.67 € | 1 | Disponible | 12 jours | 14.8 | - | 15 | 255 | 260 | KB | 84833080 | 36.001 | |
24.54 € | 1 | Disponible | 17 jours | 14.5 | - | 15 | 75 | 80 | KB | 84833080 | 11.3 | |
19.06 € | 1 | Disponible | 12 jours | 9.6 | - | 9.7 | 45 | 50 | KB | 84129040 | 4.281 | |
18.32 € | 1 | Disponible | 17 jours | 5.5 | - | 5.6 | 58 | 63 | KB | 84833080 | 2.96 | |
22.86 € | 1 | Disponible | 17 jours | 9.6 | - | 9.7 | 75 | 80 | KB | 84833080 | 7 | |
24.17 € | 1 | Disponible | 17 jours | 9.6 | - | 9.7 | 85 | 90 | KB | 84833080 | 7.2 | |
24.72 € | 1 | Disponible | 17 jours | 9.6 | - | 9.7 | 95 | 100 | KB | 84833080 | 9.001 | |
14.04 € | 39 | Disponible | 17 jours | 14.8 | - | 15 | 175 | 180 | KB | 84833080 | 24.5 | |
27.46 € | 1 | Disponible | 17 jours | 14.8 | - | 15 | 95 | 100 | KB | 84833080 | 13.46 | |
21.41 € | 1 | Disponible | 17 jours | 9.6 | - | 9.7 | 70 | 75 | KB | 84833080 | 6.4 | |
13.89 € | 1 | Disponible | 17 jours | 5.5 | - | 5.6 | 27 | 30 | KB | 84833080 | 7.8 | |
28.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 14.8 | - | 15 | 95 | 100 | KBK | 84833080 | 14 | |
30.96 € | 1 | Disponible | 17 jours | 14.8 | - | 15 | 120 | 125 | KBK | 84833080 | 3 | |
20.91 € | 1 | Disponible | 12 jours | 9.5 | - | 9.7 | 58 | 63 | KBK | 84833080 | 5 | |
22.86 € | 1 | Disponible | 17 jours | 9.7 | 9.6 | - | 75 | 80 | KBK | 84833080 | 8 | |
8.78 € | 62 | Disponible | 17 jours | 14.8 | - | - | 115 | 120 | KBK | 84833080 | 16 | |
19.13 € | 29 | Disponible | 17 jours | 14.8 | - | - | 215 | 220 | KBK | 84833080 | 28 | |
14.77 € | 37 | Disponible | 17 jours | 19.8 | - | 20 | 145 | 150 | KB | 84833080 | 28.4 | |
50.82 € | 13 | Disponible | 17 jours | 14.8 | - | 15 | 295 | 300 | KB | 84833080 | 40 |
Loading...
Matériau | Tissu dur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Longueur de rainure(mm)
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Série
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles