Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
49359498
Largeur(mm) | 10 | Diamètre intérieur(mm) | 35 | Diamètre extérieur(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Dureté Shore | 75 | Matériau | FKM | Série | BA |
Numéro de tarif douanier | 84879090 | Poids(g) | 20 |
Vous vous trouvez sur la page de Simmerring, 75 FKM585, le numéro d'article est le suivant: 49359498.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 49359498.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles