Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
49024489
Largeur(mm) | 3 | Longueur de rainure(mm) | 3.5 | Diamètre intérieur(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur(mm) | 10 | Dureté Shore | 72 | Matériau | NBR |
Série | NAPN | Numéro de tarif douanier | 40169300 | Poids(g) | 0.15 |
Vous vous trouvez sur la page de Joint à lèvre (en U), 72NBR708, le numéro d'article est le suivant: 49024489.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 49024489.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles