Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24030705 |
24031705 |
24032405 |
24032459 |
24033905 |
24038207 |
24040159 |
24042306 |
24043206 |
24044959 |
24048705 |
24056947 |
24064910 |
24170871 |
P6 230X250X10.2/18 MM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Largeur2 (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Numéro de tarif douanier | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.05 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10.2 | 16 | 160 | 175 | 84129080 | 100.5 | |
163.88 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10.2 | 18 | 200 | 220 | 84129080 | 179.4 | |
112.30 € | 1 | Disponible | 17 jours | 7.2 | 12 | 80 | 92.2 | 84129080 | 30.5 | |
98.32 € | 1 | Disponible | 17 jours | 5 | 7 | 28 | 36.6 | 84129080 | 4.7 | |
110.78 € | 1 | Disponible | 12 jours | 7.2 | 12 | 90 | 102.2 | 84129080 | 35.5 | |
103.98 € | 1 | Disponible | 12 jours | 5.3 | 7 | 60 | 70.6 | 84129080 | 12.5 | |
98.50 € | 1 | Disponible | 12 jours | 5.3 | 7 | 30 | 38.6 | 84129080 | 5.3 | |
116.83 € | 1 | Disponible | 17 jours | 12 | 7.2 | 110 | 122.2 | 84129080 | 41.875 | |
111.15 € | 1 | Disponible | 17 jours | 7.2 | 12 | 75 | 87.2 | 84129080 | 29 | |
17.38 € | 35 | Disponible | 17 jours | 7 | 5.3 | 80 | 88.6 | 39269097 | 12.7 | |
138.93 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10.2 | 16 | 150 | 165 | 84129080 | 100.2 | |
101.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5.3 | 7 | 45 | 55.6 | 84129080 | 9.2 | |
200.00 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10.2 | 18 | 250 | 270 | 84129080 | 226.9 | |
245.53 € | 3 | Disponible | 17 jours | 10.2 | 18 | 300 | 320 | 84129080 | 274.6 | |
62.17 € | 6 | Disponible | 17 jours | 10.2 | 18 | 230 | 250 | 84129080 | 210.2 |
Loading...
Dureté Shore | 85 | Matériau | FKM | Série | P6 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Largeur2(mm)
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles