Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LF 300 22X30X5.7 MM
Largeur(mm) | 5.7 | Diamètre intérieur(mm) | 22 | Diamètre extérieur(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Dureté Shore | 94 | Matériau | 94AU925 | Série | LF 300 |
Numéro de tarif douanier | 84129080 | Poids(g) | 7.25 |
Vous vous trouvez sur la page de Joint à lèvre (en U), tige, 94AU925, le numéro d'article est le suivant: LF 300 22X30X5.7 MM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LF 300 22X30X5.7 MM.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles