Courroie trapézoïdale large, Varispeed

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PL 4051/10

Référence pièce
PL 4051/10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

220.83 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -30 Plage de température (max.)(°C) 80 Longueur(mm) 4051
Hauteur(mm) 6.4 Division 4.7 Éléments de tension Armature polyester
Profil PL Nombre de nervures(pc(s)) 10 Matériau Mélange d'élastomères
Numéro de tarif douanier 40103900 Poids(g) 1550

Vous vous trouvez sur la page de Courroie trapézoïdale large, Varispeed, le numéro d'article est le suivant: PL 4051/10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PL 4051/10.

Assistance technique