Référence fabricant: 67175639
Marque:
Prix: 0.47 €
Délai de livraison: 17 jours
D.I. d: - Ø
Épaisseur de matériau en mm: 2.62
Dureté: 70
Poids: 0.753 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
67175639
Matériau | Caoutchouc de silicone | Plage de température | -55 à +200°C | Matériau | VMQ |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 39269097 |
Vous vous trouvez sur la page de Joint torique, Silicone, Rouge, conforme FDA, VMQ70, le numéro d'article est le suivant: 67175639.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 67175639.
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Type
Épaisseur de matériau en mm
Dureté
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
142,47X3,53-VMQ70 |
67175704 |
67175778 |
67175780 |
67175841 |
67175871 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | Épaisseur de matériau en mm | Dureté | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.48 € | 1 | Disponible | 17 jours | - | 3.53 | 70 | 5.611 | |
0.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 1.78 | 70 | 0.116 | |
0.70 € | 1 | Disponible | 17 jours | - | 2 | 70 | 0.187 | |
0.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 3 | 60 | 0.63 | |
4.73 € | 1 | Disponible | 17 jours | - | 5 | 70 | 16.239 | |
1.80 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 3.53 | 70 | 2.634 |