Référence fabricant: 40421287
Marque: FREUDENBERG
Prix: 29.10 €
Délai de livraison: 17 jours
Diamètre extérieur: 40 φ
Diamètre intérieur: 18 φ
Largeur: 15 mm
Largeur2: 3 mm
Poids: 12.221 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
40421287
Référence pièce
|
---|
40421287 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (φ) | Diamètre intérieur (φ) | Largeur (mm) | Largeur2 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10 € | 1 | Disponible | 17 jours | 40 | 18 | 15 | 3 | 12.221 |
Loading...
Dureté | 88 | Série | T | Matériau | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 40169300 |
Vous vous trouvez sur la page de Joint d´étanchéité coupelle, avec ressort, 88NBR101, le numéro d'article est le suivant: 40421287.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 40421287.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre extérieur(φ)
Diamètre intérieur(φ)
Largeur(mm)
Largeur2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
40421292 |
40421298 |
40421301 |
40421306 |
40421308 |
40421327 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (φ) | Diamètre intérieur (φ) | Largeur (mm) | Largeur2 (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05 € | 1 | Disponible | 17 jours | 45 | 25 | 10 | 2.5 | 8.851 | |
31.00 € | 1 | Disponible | 17 jours | 50 | 25.4 | 12 | 2.5 | 12.921 | |
31.00 € | 1 | Disponible | 17 jours | 50 | - | 12 | 3 | 15.8 | |
32.42 € | 1 | Disponible | 17 jours | 60 | 35 | 12 | 3 | 17 | |
33.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 65 | 42 | 9 | 2.5 | 15.211 | |
59.62 € | 1 | Disponible | 12 jours | 110 | 46 | 16 | 3 | 60.25 |