Joint d´étanchéité chapeau, avec Ressort, 88NBR101

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10007
40421010
40421015
40421020
40421027
40421028
40421032
40421035
40421037
40421038
40421039
40421044
40421045
40421046
40421048
40421049
40421051
40421053
40421057
40421058
40421061
40421062
40421065
40421066
40421067
40421069
40421070
40421072
40421073
40421074
40421075
40421076
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(φ)
Diamètre intérieur
(φ)
Largeur
(mm)
Largeur2
(mm)
Numéro de tarif douanier Poids
(g)

25.62 €

300 Disponible 12 jours 31.5166.52401693002.6

24.52 €

1 Disponible 17 jours 251072401693002

22.26 €

1 Disponible 17 jours 301292401693002.371

24.93 €

1 Disponible 17 jours 30158.52401693002.661

25.62 €

1 Disponible 17 jours 352072401693003.2

26.67 €

1 Disponible 12 jours 402072401693003.97

26.67 €

1 Disponible 7 jours 402082401693004.3

26.67 €

1 Disponible 17 jours 402282.5401693004.9

26.67 €

1 Disponible 12 jours 362282.5401693003.541

26.67 €

1 Disponible 12 jours 38227.52.5401693004.1

27.53 €

1 Disponible 7 jours 452482401693005.701

26.67 €

1 Disponible 12 jours 38256.52401693003.7

27.53 €

1 Disponible 17 jours 452592401693005.001

28.42 €

1 Disponible 7 jours 462862.3401693004.701

28.42 €

1 Disponible 17 jours 5030122.5401693008.271

29.05 €

1 Disponible 17 jours 5230102.54016930011

29.05 €

1 Disponible 7 jours 5532102.5848790909.411

29.70 €

1 Disponible 17 jours 58358.52.5401693009.5

29.70 €

1 Disponible 17 jours 6040102.54016930011

32.12 €

1 Disponible 12 jours 7040152.54016930015.871

29.70 €

1 Disponible 7 jours 58408.54401693009.95

30.80 €

1 Disponible 12 jours 65458.52.54016930011

32.12 €

1 Disponible 17 jours 70501234016930014.53

33.37 €

1 Disponible 12 jours 8055122.54016930018.36

38.65 €

1 Disponible 17 jours 85601234016930024.48

52.72 €

1 Disponible 17 jours 105651234016930031

50.77 €

1 Disponible 17 jours 98701234016930026.68

57.00 €

1 Disponible 17 jours 11575122.54016930035.021

60.13 €

1 Disponible 17 jours 1209013.53.54016930046.53

70.28 €

1 Disponible 17 jours 1301001334016930038.651

86.78 €

1 Disponible 17 jours 170140122.58484200054.801

118.02 €

1 Disponible 17 jours 20016017384842000100.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté 88 Série H Matériau NBR

Assistance technique