Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24102890 |
24105984 |
24110738 |
24111803 |
24121483 |
24121487 |
24131165 |
24131166 |
24131177 |
24131178 |
24131181 |
24131183 |
24131202 |
24131214 |
24131217 |
OMS-MR 100X115.1X5.9 L=6.3 MM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (φ) | Diamètre intérieur (φ) | Longueur de rainure (mm) | Largeur (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.42 € | 109 | 17 jours | 27.3 | 20 | 3.2 | 3 | 1.2 | ||
76.65 € | 1 | Disponible | 17 jours | 75.1 | 60 | 6.3 | 5.9 | 14.1 | |
79.46 € | 1 | Disponible | 17 jours | 85.1 | 70 | 6.3 | 5.9 | 15 | |
108.27 € | 1 | Disponible | 17 jours | 105.1 | 90 | 6.3 | 5.9 | 20.2 | |
96.60 € | 1 | Disponible | 17 jours | 95.1 | 80 | 6.3 | 5.9 | 17.9 | |
91.20 € | 1 | Disponible | 17 jours | 90.1 | 75 | 6.3 | 5.9 | 17.3 | |
5.00 € | 118 | 17 jours | 14.9 | 10 | 2.2 | 2 | 0.3 | ||
5.00 € | 118 | 17 jours | 16.9 | 12 | 2.2 | 2 | 0.3 | ||
7.43 € | 80 | Disponible | 17 jours | 43.3 | 36 | 3.2 | 3 | 2 | |
8.20 € | 70 | Disponible | 17 jours | 50.7 | 40 | 4.2 | 4 | 4.4 | |
97.07 € | 1 | Disponible | 17 jours | 60.7 | 50 | 4.2 | 4 | 5.6 | |
9.65 € | 61 | Disponible | 17 jours | 66.7 | 56 | 4.2 | 4 | 9 | |
5.25 € | 113 | 17 jours | 19.3 | 12 | 3.2 | 3 | 0.8 | ||
81.23 € | 1 | Disponible | 17 jours | 80.1 | 65 | 6.3 | 5.9 | 14.9 | |
59.18 € | 14 | Disponible | 17 jours | 140.1 | 125 | 6.3 | 5.9 | 27.8 | |
108.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 115.1 | 100 | 6.3 | 5.9 | 22.4 |
Loading...
Série | OMS-MR | Matériau | PTFE-verre | Numéro de tarif douanier | 84849000 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(φ)
Diamètre intérieur(φ)
Longueur de rainure(mm)
Largeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles