Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24345981 |
24355139 |
24356949 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (φ) | Diamètre intérieur (φ) | Plage de température (min.) | Plage de température (max.) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.93 € | 1 | Disponible | 17 jours | 85.1 | 70 | - | - | 10 | |
36.20 € | 1 | Disponible | 17 jours | 60.1 | 45 | -30 | 110 | 8 | |
43.87 € | 1 | Disponible | 17 jours | 78.1 | 63 | -30 | 110 | 8 |
Loading...
Largeur(mm) | 6.3 | Dureté | 95 | Série | SM |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyuréthane | Numéro de tarif douanier | 39269097 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(φ)
Diamètre intérieur(φ)
Plage de température (min.)
Plage de température (max.)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles