Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24265876
Diamètre extérieur(φ) | 130 | Diamètre intérieur(φ) | 110 | Largeur(mm) | 14.6 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur2(mm) | 16 | Dureté | 95 | Série | T23 |
Matériau | Polyuréthane | Numéro de tarif douanier | 39269097 | Poids(g) | 60 |
Vous vous trouvez sur la page de Joint U, tige, avec anneau de support, 95AU-V142, le numéro d'article est le suivant: 24265876.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24265876.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles