Courroie crantée / Synchrobelt / H / CR (néoprène) / fibre de verre / CONTITECH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

800 H 200

Référence pièce
800 H 200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

87.90 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc Plage de température (min.)(°C) -25 Plage de température (max.)(°C) 80
Division(mm) 12.7 Éléments de tension Câblé verre Numéro de tarif douanier 40103900
Poids(g) 1735

Vous vous trouvez sur la page de Courroie crantée / Synchrobelt / H / CR (néoprène) / fibre de verre / CONTITECH , le numéro d'article est le suivant: 800 H 200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 800 H 200.

Assistance technique