Ressort à gaz industriel

Ressort à gaz industriel
· Compensation optimisée du poids lors des actions de levage, d'abaissement, d'ouverture et de fermeture
· Large gamme de tailles et de variantes de force disponibles en tant que produits standard
· Amortissement dynamique et hydraulique disponible
· Courbe caractéristique plate du ressort, c'est-à-dire faible augmentation de la force, même avec des forces élevées et des courses importantes
· Choix de courbes caractéristiques de ressort linéaires, progressives ou décroissantes
· Facteur de forme compact pour l'installation dans des espaces restreints
· Grande variété d'embouts pour un montage efficace
· Mouvement de réglage amorti sur des plages définies ou en continu
· Possibilité de contrôle de la vitesse d'extension
· Possibilité d'intégrer des fonctions supplémentaires, telles que des interrupteurs électriques, la fonction STOP, le maintien en place, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
139121 0100N
185001
192813
200290
23842
26934
287814
297437
33973
34539
36839
45662
46345
4846DI
620447
697699 K1D4 0400N
7415DI
7498EW
8618EV
8824TP
9253XU
94374
94552
951221
95656
9997RF K7D7S1 0600N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
GTIN/EAN Numéro de tarif douanier Poids
(g)

56.68 €

1 17 jours -830242001

56.68 €

1 17 jours 404657764990383024200292

18.35 €

1 17 jours 40465770228368302420058

36.42 €

1 17 jours -83024200195

41.80 €

1 17 jours -83024200231

42.95 €

1 17 jours -83024200210

35.57 €

1 17 jours 404657707162983024200208

43.63 €

1 17 jours -83024200383

32.00 €

1 17 jours 404657738068483024200184

25.86 €

1 17 jours -83024200181

44.02 €

1 17 jours -83024200320

38.05 €

1 17 jours -83024200197

55.53 €

1 17 jours -83024200133

23.15 €

1 17 jours 40465770226698302420088

40.85 €

1 17 jours 404657746283083024200177

39.40 €

1 17 jours -83024200319

44.40 €

1 17 jours 404657715063883024200177

77.55 €

1 17 jours 404657711923983024200705

35.27 €

1 17 jours 404657706307583024200178

45.83 €

1 17 jours 404657705183683024200471

25.85 €

1 17 jours 404657722935883024200123

25.85 €

1 17 jours 404657718861783024200114

40.07 €

1 17 jours 404657701625583024200256

78.78 €

1 17 jours -83024200510.99997

35.65 €

1 17 jours 404657737413383024200229

48.43 €

1 17 jours -83024900201

Loading...

  1. 1

Assistance technique