Courroie crantée double / Synchrotwin DSTD, CXP / S8M / caoutchouc / fibre de verre / CONTITECH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1600-DS8M-20
1760-DS8M-30
2392-DS8M-30
DSTD8200030CXP
SONDER
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Numéro de tarif douanier Poids
(g)

225.50 €

1 17 jours 40103600217

256.10 €

1 17 jours 40103600339

476.22 €

1 17 jours 40103900487

399.40 €

1 17 jours 40103900420

333.42 €

1 17 jours 40103600326

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc Plage de température (min.)(°C) -20 Plage de température (max.)(°C) 100
Division(mm) 8 Éléments de tension Câblé verre

Assistance technique