Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1041-3M-15 |
288-8M-9 |
597-3M-15 |
620-5M-4 |
620-5M-6 |
620-5M-9 |
620-5M-15 |
620-5M-16 |
620-5M-25 |
688-8M-20 |
688-8M-30 |
840-5M-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Division (mm) | Numéro de tarif douanier | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.55 € | 1 | 17 jours | 3 | 40103500 | 38 | ||
8.78 € | 1 | 17 jours | 8 | 40103900 | 20 | ||
10.73 € | 1 | 17 jours | 3 | 40103900 | 23 | ||
3.37 € | 1 | 17 jours | 5 | 40103500 | 10 | ||
4.73 € | 1 | 17 jours | 5 | 40103500 | 15 | ||
8.12 € | 1 | 17 jours | 5 | 40103500 | 22 | ||
12.62 € | 1 | 17 jours | 5 | 40103500 | 37 | ||
12.58 € | 1 | 17 jours | 5 | 40103500 | 32 | ||
19.25 € | 1 | 17 jours | 5 | 40103500 | 62 | ||
17.78 € | 1 | 17 jours | 8 | 40103500 | 115 | ||
25.92 € | 1 | 17 jours | 8 | 40103500 | 115 | ||
15.17 € | 1 | 17 jours | 5 | 40103500 | 67 |
Loading...
Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc | Plage de température (min.)(°C) | -20 | Plage de température (max.)(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Éléments de tension | Câblé verre |
Configurer
Propriétés de base
Division(mm)
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles