Ressort à gaz industriel, 1300 Newton

Ressort à gaz industriel, 1300 Newton
· Compensation optimisée du poids lors des actions de levage, d'abaissement, d'ouverture et de fermeture
· Large gamme de tailles et de variantes de force disponibles en tant que produits standard
· Amortissement dynamique et hydraulique disponible
· Courbe caractéristique plate du ressort, c'est-à-dire faible augmentation de la force, même avec des forces élevées et des courses importantes
· Choix de courbes caractéristiques de ressort linéaires, progressives ou décroissantes
· Facteur de forme compact pour l'installation dans des espaces restreints
· Grande variété d'embouts pour un montage efficace
· Mouvement de réglage amorti sur des plages définies ou en continu
· Possibilité de contrôle de la vitesse d'extension
· Possibilité d'intégrer des fonctions supplémentaires, telles que des interrupteurs électriques, la fonction STOP, le maintien en place, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1847LW
1851LT
1854LE
1858LL
1862LI
1868LF
2029LS
2033LP
2036LA
2075LI
2078LU
2082LR
2115LK
2377XK
2385SH K3D3
2396LY
48550
49697
62464
719250
7545GZ
8092NJ
85448
85537
85596
85731
85790
85901
9063TR
95745
964131
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
GTIN/EAN Numéro de tarif douanier Poids
(g)

52.75 €

1 17 jours 404657735574383024200500

55.43 €

1 17 jours 404657701184783024200633

58.03 €

1 17 jours 404657701173183024200761

62.17 €

1 17 jours 404657701162583024200950

66.10 €

1 17 jours 4046577400771830242001013

74.85 €

1 17 jours 4046577011250830242001280

58.03 €

1 17 jours 404657701191583024200630

60.92 €

1 17 jours 404657701183083024200763

63.03 €

1 17 jours 404657701172483024200896

69.37 €

1 17 jours 4046577011564830242001021.99994

72.83 €

1 17 jours 4046577011519830242001152

77.05 €

1 17 jours 4046577011397830242001280

82.73 €

1 17 jours 4046577010932830242001520

76.28 €

1 17 jours 404657722780483024200764

74.85 €

1 17 jours -830249001046

89.55 €

1 17 jours 4046577010925830242001658

71.30 €

1 17 jours 404657704890483024200542

76.67 €

1 17 jours 404657704482183024200363

101.85 €

1 17 jours 404657704798383024200920

66.97 €

1 17 jours 404657704956783024200264

60.82 €

1 17 jours 404657711851583024200190

38.63 €

1 17 jours 404657704965983024200192

54.58 €

1 17 jours 404657737273383024200529

60.33 €

1 17 jours 404657735612283024200770

63.70 €

1 17 jours 404657704669683024200911

76.67 €

1 17 jours 4046577257542830242001312

62.27 €

1 17 jours 404657700248783024200667

66.58 €

1 17 jours 404657700236483024200902

47.37 €

1 17 jours 404657704967383024200205

85.12 €

1 17 jours 4046577045958830242001557

47.47 €

1 17 jours 404657704950583024200323

Loading...

  1. 1

Assistance technique