Courroie crantée / Synchrobelt STD ,CXP / S8M / caoutchouc / fibre de verre / CONTITECH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1344-S8M-10

Référence pièce
1344-S8M-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.85 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc Plage de température (min.)(°C) -20 Plage de température (max.)(°C) 100
Division(mm) 8 Éléments de tension Câblé verre Numéro de tarif douanier 40103500
Poids(g) 70

Vous vous trouvez sur la page de Courroie crantée / Synchrobelt STD ,CXP / S8M / caoutchouc / fibre de verre / CONTITECH , le numéro d'article est le suivant: 1344-S8M-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1344-S8M-10.

Assistance technique